Der ABB Antriebsstrang für Elektromobilität erleichtert den Bau kleiner Schiffe wie Schlepper und Touristenfähren, da der mobile Antrieb und Fahrmotor kompakt aufgebaut und für raue Umgebungsbedingungen konzipiert sind. Daher müssen sie nicht in einem Schaltraum oder Schaltschrank untergebracht werden, sondern können in engen Räumen wie Katamaranfinnen oder an Schotten installiert werden.
Das Betriebsprofil dieser Schiffe bietet zudem Lademöglichkeiten, sodass vollelektrische Schiffe auch mit gegenwärtiger Batterietechnologie eine praktikable Lösung darstellen. Diese Art von Schiffen haben den einzigartigen Vorteil das sie in Gebieten eingesetzt werden können, in denen Emissionen und Lärm ein Problem darstellen, z. B. in der Nähe von Städten oder Naturschutzgebieten.
Merkmale:
- Robuste Ausführung mit hoher Schwingungs- und Schockfestigkeit
- IP-Schutzklasse auf anspruchsvolle Anwendung der Arbeitsmaschine ausgelegt
- Direktantrieb oder Getriebeinstallation
- Kühlmitteltemperatur -40°C bis +70°C
- Umgebungstemperatur -40°C bis +85°C