Wir tragen sie am Körper, verlegen sie in Straßen und nutzen sie zur Filtration oder als Wischtücher. Vliesstoffe werden für die Hygiene, Medizin, Landwirtschaft oder Industrie zu ganz unterschiedlichen Produkten wie Babywindeln, Einwegkleidung, Ernteverfrühungsvliesen oder Atemschutzmasken verarbeitet. Reifenhäuser Reicofil ist der Benchmark für leistungsstarke und innovative Technologien im Nonwoven-Anlagenbau. Es gibt kaum einen Bereich, in dem man nicht mit Vliesstoff-Produkten in Kontakt kommt, die mit der Technologie des weltweit führenden Anbieters von Spinnvlies-, Meltblownund Composite-Anlagen produziert werden. Der Anlagenbauer Reifenhäuser Reicofil ist ein Mitglied der Reifenhäuser Gruppe – dem weltweit größten Netzwerk für Kunststoffextrusionstechnologie. Kein anderes Unternehmen bündelt eine größere Kompetenz im Engineering von Maschinen und Komponenten zur Herstellung von Extrusionsprodukten. Die Reicofil-Technologie für die Herstellung von Spinnvlies, Meltblown und Composites hat in der Branche Standards gesetzt. Über 250 Anlagen, die die Größe eines Fußballfelds haben können, sind mittlerweile auf der ganzen Welt installiert.