Schnell startklar
Ein hochauflösendes GPS-System, ein Ultraschallanemometer, der die Windgeschwindigkeit misst, ein kabelloser 4G-Router und ein Computer mit eigener Software ergänzen das ABB-Ability-System. Die Daten werden sowohl auf dem Analysator als auch in der Cloud gespeichert und sind sofort verfügbar. Ein weiterer Vorteil: Das OA-ICOS beginnt die Datenaufzeichnung innerhalb von 2 Minuten; andere Laser-Methoden benötigen entweder 30 bis 45 Minuten, um aufzuwärmen, oder sind um den Faktor 1.000 weniger empfindlich. Die schnelle Betriebsgeschwindigkeit von 5 Hz hilft zudem dabei, die Leckgröße genauer zu schätzen und den Abstand zum Leck präzise zu definieren.