- Projektzeitraum: 2023–2026
- Standorte: 15 Terminals entlang des Rheins und in Deutschland
- Ladeinfrastruktur: Schnellladepunkte für schwere E-Lkw (250 kW Leistung pro Ladepunkt)
- Speicher: An den meisten Standorten Batteriekapazitäten bis ca. 400 kWh
- Erneuerbare Energien: Integration von Photovoltaik und Energierückgewinnung aus Krananlagen
- ABB-Lösung: OPTIMAX – Energiemanagementsystem – Echtzeitsteuerung, vorausschauende Prognoseplanung, Eigenverbrauchsoptimierung, Reporting
Deutschlands größtes privates E-Lkw-Ladenetz: Contargo nutzt ABB OPTIMAX

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Contargo, einer der führenden Containerlogistiker Europas, treibt die Dekarbonisierung seiner Transporte voran und errichtet das größte private Ladeinfrastrukturnetz für E-Lkw in Deutschland. Damit die Containerterminals trotz steigender Lastanforderungen wirtschaftlich und zuverlässig betrieben werden können, setzt das Unternehmen auf ABB OPTIMAX: ein Energiemanagementsystem, das Prognosen und Echtzeitregelung kombiniert und so Kostenoptimierung und Versorgungssicherheit gleichermaßen gewährleistet.