Nachhaltige Kreuzfahrt: Null Emission beim Landgang

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Kreuzfahrt und Nachhaltigkeit? Klingt zunächst nach einem Widerspruch. Doch arbeitet die Kreuzfahrtindustrie mit Hochdruck an nachhaltigen Konzepten. Aktuelles Beispiel: Wenn die MS Artania im Juli 2022 im Hafen von Bergen, Norwegen, einläuft, wird sie mit einer modernen Steckdosenstromversorgung nach den internationalen ISO/IEC/IEEC-Normen ausgestattet sein. Das heißt beim Landgang haben die Verbrennungsmotoren Pause und das Kreuzfahrtschiff wird per Strom mit Energie versorgt. Zwar hängen die Emissionseinsparungen von den jeweiligen Installationen ab, doch kann ein Kreuzfahrtschiff mit Landstrom in der Regel seine täglichen CO2-Emissionen um bis zu 35 Prozent senken, wenn es während eines achtstündigen Hafenaufenthalts an die Landstromversorgung angeschlossen ist. Das sind 13,77 Tonnen CO2 pro Tag und Schiff – das entspricht den Emissionen von mehr als 1.000 Verbrennungs-Pkw.