- Für alle Rohre: von 40 mm bis 2500 mm
- Sonderausführungen für Durchmesser unter 40 mm
- Optionale Konfigurationen für Anwendungen bis 550 °C (1022 °F)
- Basiert auf bewährten Temperaturmessumformer TTH300
Nur dabei statt mittendrin: NINVA misst Temperatur an Rohrleitungen ganz ohne Bohrung

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Bohrungen finden in unterschiedlichen Industrien statt – wenn auch nicht immer unterirdisch. Bei invasiven Temperaturmessungen perforieren Betreiber gezielt die Rohrleitungen von Industrieanlagen, um beispielswiese die Temperatur von Flüssigkeiten oder Gasen zu messen. Das muss nicht sein: Innovative Temperaturfühler wie der NINVA von ABB messen am statt im Rohr und ermöglichen so sicherere und einfachere Prozesse.