Das Rostocker Unternehmen besteht seit 2023 und hat sich auf die innovative Systemlösungen für eine nachhaltige Energieversorgung und Energiespeicher mit Power-to-X-Technologie spezialisiert. Neben der patentierten Kreislauf-Technologie konzentriert sich CYTOK auf schüsselfertige Energiefabriken zur Produktion von biogenen Kraftstoffen, etwa für den Straßen- oder Flugsektor. Mit der ABB AG Mannheim unterzeichnete CYTOK im April 2024 einen Vertrag über eine strategische Partnerschaft. Gemeinsam wollen CYTOK und ABB emissionsfreie Lösungen zur Energieversorgung und Energiespeicherung der Zukunft vorantreiben.
Power-to-X: Strategische Partnerschaft in der Energieerzeugung - „Die Chemie stimmt“

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Grüner Strom versorgt nicht nur Industrie und Haushalte mit sauberer Energie. Er lässt sich auch speichern und umwandeln – etwa in Gas, Kraftstoffe oder Chemikalien. Einen solchen Power-to-X-Kreislauf hat das Rostocker Start-up-Unternehmen CYTOK patentiert und damit das Interesse von ABB geweckt. Was beide Unternehmen verbindet und wohin sie mit einer jüngst eingegangenen Partnerschaft steuern, erläutern Manfred Woerl, verantwortlich für die strategische Geschäftsentwicklung im Bereich industrielle Dekarbonisierung bei ABB Energy Industries, und Klaus Schirmer, Geschäftsführer von CYTOK.