Hochleistung im Hintergrund
Im Schaltschrank des UNIT Surfpools liefern zahlreiche Niederspannungsprodukte Hochleistung für den sicheren Anlagenbetrieb:
- Als Hauptschalter vereint der Tmax T7 hohes Ausschaltvermögen mit kompakten Abmessungen. Die Schalter der Tmax-Baureihe decken von 320 A bis 3200 A sämtliche Anforderungen ab und sind bei gleichen Außenmaßen mit verschiedenen Ausschaltvermögen und Bemessungsströmen lieferbar.
- Personen- und Sachschutz bei jeglichem Fehlerstrom gewährleisten die Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) und Sicherungsautomaten von ABB. Hochwertig in der Ausführung sichern sie Stromkreise in Haushalt, Gewerbe und Industrie zuverlässig ab, und das weltweit dank lokaler und internationaler Zulassungen.
- Das Netzteil des Surfbeckens stammt aus der CP-T-Reihe. Diese Dreiphasennetzteile sind in 340-575 V Wechselstrom- oder 480-820 V Gleichstromversorgungssystemen einsetzbar und bieten einen Halbleiterausgang zur Funktionsüberwachung und Ferndiagnose. Durch die stufenlos einstellbare Ausgangsspannung können sie optimal an jede Anwendung angepasst werden.
- Den kompletten Motorschutz gewährleisten die ABB-Softstarter der PSTX-Baureihe. Die dreiphasengesteuerten Komponenten erhöhen die Lebensdauer sowie die Produktivität, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit der Motoren. Sie setzen Maßstäbe mit Funktionen wie dem integrierten Bypass, der Drehmomentregelung, beschichteten Leiterplatten und Feldbuskommunikation.
- Für den zuverlässigen Stopp der Softstarter im Fehlerfall sorgen die AF96-Schütze. Sie punkten mit Toleranz gegenüber starken Steuerspannungsschwankungen, einem reduzierten Energieverbrauch und integriertem Überspannungsschutz.