Düngemittelhersteller steigert Energieeffizienz mit Motoren & Frequenzumrichtern von ABB

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Yara, Hersteller von Stickstoff- und Mehrnährstoffdünger, hat ehrgeizige Klimaziele: So will das Unternehmen in seiner norwegischen Produktionsstätte mit hocheffizienten Motoren und Frequenzumrichtern von ABB die CO2-Emissionen um satte 12 bis 19 Kilotonnen (kt) senken und jährlich 32 bis 40 Gigawattstunden (GWh) einsparen. Das entspricht dem Ausstoß von etwa 14.000 Standard-PKW!

Der Start ist bereits erfolgt. In der ersten Projektphase wurden im norwegischen Porsgrunn etwa 1.000 Niederspannungsmotoren durch Motoren der Effizienzklasse IE3 ersetzt. Das entspricht dem Mindesteffizienzniveau, das von der im Juli 2021 in Kraft getretenen Ökodesign-Verordnung verlangt wird. 75 Prozent dieser Motoren sind jetzt mit Frequenzumrichtern ausgestattet, was die Effizienz erheblich erhöht und zu einer Energieersparnis von rund 16 GWh jährlich führt.

Doch das ist nur der Anfang: Derzeit erfolgt die Langzeitplanung für die zweite Phase, die im Zuge von Umrüstungsarbeiten, Austauschmaßnahmen und neuen Projekten umgesetzt werden soll. Dabei werden weitere 2.500 Motoren mit einer durchschnittlichen Leistung von 75 Kilowatt (kW) mit Paketen aus Synchronreluktanzmotor und Frequenzumrichter der Ultra-Premium-Klasse IE5 aufgerüstet. Fast 70%  dieser Motoren kommen in Pumpen- und Lüfteranwendungen zum Einsatz, die erhebliches Energiesparpotenzial bieten.

ABB hat uns geholfen, unsere Systeme zu bewerten und alle Vorteile einer Modernisierung aufzuzeigen. Die Wahl der neuesten Motor- und Frequenzumrichtertechnologie ist entscheidend für die Verbesserung unserer Energieeffizienz. Weitere Vorteile sind die erhöhte Verfügbarkeit und der geringere Wartungsaufwand.“

Perry Jaspers, Technical Process Owner Electricity & Automation bei Yara

Neben Energieeinsparungen und reduzierten CO2-Emissionen erwartet Yara auch eine beträchtliche Senkung der verschleißbedingten Wartungskosten, da die Motoren und drehzahlgeregelten Maschinen aufgrund der geringeren mechanischen Beanspruchung eine höhere Lebensdauer aufweisen. Darüber hinaus arbeitet das Werk in Porsgrunn mit ABB und Stena Recycling zusammen, um alte Motoren im Rahmen einer Initiative für Kreislaufwirtschaft nachhaltig zu recyceln.

Das Projekt bei Yara liefert ein hervorragendes Beispiel für den geschäftlichen Nutzen, den eine Umrüstung auf modernste Motoren und Frequenzumrichter mit sich bringen kann – nicht nur mit Blick auf die verbesserte Energieeffizienz, sondern auch auf die Prozesskontinuität. Die Umstellung auf IE5-Synchronreluktanztechnologie amortisiert sich schnell und ermöglicht Unternehmen die zukunftssichere Gestaltung ihres Betriebs.“

Stefan Flöck, Leiter der Division IEC Low Voltage Motors von ABB

Unsere Experten

ntriebstechnik-abb-heade

Expertenteam Antriebstechnik

ABB ist der weltweit führende Anbieter von Antrieben und Motoren. Unsere Experten decken das gesamte Spektrum an Frequenzumrichtern und Stromrichter,Elektromotoren sowie Generatoren ab.