ABB & Busch-Jaeger auf der Light + Building: Effizienz & Vernetzung in Smart Home & Smart Building erleben

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Energiesparen ist der einfachste und schnellste Weg, das ⁠Klima⁠ zu schützen. Der Gebäudesektor bietet hierbei besonders viel Potential. Eine umfassende Elektrifizierung und Digitalisierung sind der Schlüssel zur Umsetzung der Energiewende und leisten darüber hinaus einen wesentlichen Beitrag zur Effizienzsteigerung und Ressourcenschonung. ABB zeigt auf der Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik, wie Digitalisierung und Interoperabilität in smarten Zweckgebäuden, in modernen Wohnräumen und in der Industrie bereits heute Nutzen stiften und welche Entwicklungen in Zukunft vielversprechende Potentiale eröffnen.

ABB, Busch-Jaeger und Striebel & John auf der Light + Building 2024:

  • Messe Frankfurt
  • 03.04. – 08.04.2024
  • Halle 12, Stand B/E 51

Durch das innovative Standkonzept können Messebesucher Konzepte für Neubau und Sanierung als greifbare, funktionierende Lösungen erleben. Den Dreh- und Angelpunkt bildet dabei das Zentrum des Messestandes, das die begehbaren Themenwelten „Wohnen“, „Arbeiten“ sowie „Design und Architektur“ in einer praxisnahen Umgebung vereint und zum Ausprobieren einlädt.

Viele der gezeigten Lösungen feiern in Frankfurt ihre Messe-Premiere. Dabei kommt neben der Ausstattung neuer Gebäude der energetischen Sanierung im Bestandsbau eine hohe Bedeutung zu. Darüber hinaus setzen die Lösungen für Gebäudeautomation, Energieverteilung und Energiemanagement neue Standards in Bezug auf Zeit- und Platzeinsparung bei Installations- und Planungsarbeiten.

Neben einfacher Nutzbarkeit, zuverlässiger Funktion und überzeugender Ästhetik stellen insbesondere Kompatibilität und Interoperabilität wichtige Kriterien dar. Für höchste Ansprüche der modernen Haus- und Gebäudeautomation sorgen Neuerungen im Portfolio des ABB i-bus® KNX Installationssystems, die insbesondere auf die Einsparung von Energie und Ressourcen zielen und damit Kostenvorteile über die gesamte Lebensdauer des Gebäudes ermöglichen.

Mit dem Zukauf des Hausautomationsherstellers Eve Systems hat ABB im vergangenen Jahr ein gänzlich neues Kapitel auf dem Weg der Interoperabilität und Flexibilität aufgeschlagen. Die Technologien von Eve Systems bauen auf dem herstellerübergreifenden Verbindungsstandard Matter und dem Netzwerkprotokoll Thread auf. ABB setzt sich damit erneut an die Spitze der Integration einer noch jungen Technologie, die das Potential hat, die Welt der Home-Automation maximal zu erweitern. Erstmalig am Messestand werden Beispiele gezeigt, wie sich aus der Integration der Eve-Geräte mit dem Busch-free@home-System neue Funktionalitäten und zusätzlicher Komfort ergeben.

ABB treibt den Ansatz einer ganzheitlichen Technologie für intelligente Gebäude voran und arbeitet dafür mit namhaften Technologieanbietern zusammen. Die Ausstellung zeigt am Beispiel von Alltags-Applikationen die nahtlose Kommunikation und die optimale Zusammenarbeit der eigenen Systeme mit den Lösungen anderer Hersteller, unter anderem mit dem Elektronikkonzern Samsung oder dem Hersteller für Lichttechnik, LED-Lampen und -Leuchtmittel Ledvance.