Um diese Anforderungen erfüllen zu können, entschied sich der Bauherr für eine KNX-basierte Regelung mit ABB ClimaECO. Das System übernimmt die vollständige Steuerung und Regelung der Lüftungsanlage vom Be- und Entlüften über das Heizen und Kühlen bis hin zur Regelung von Luftfeuchte und Volumenströmen. So werden alle relevanten Funktionen in einem durchgängigen, offenen System abgebildet. Die Anlage lässt sich dabei exakt auf die Anforderungen des Museumsbetriebs abstimmen, etwa durch auf die Öffnungszeiten angepasste zeitabhängige Steuerungen oder durch unterschiedliche Betriebsmodi.
Teil der Lösung ist die Visualisierung über Eisbär SCADA 3. Diese sorgt für einen transparenten Überblick über den Betriebszustand der Lüftungsanlage. Die Aufzeichnung wichtiger Daten ermöglicht zudem die langfristige Optimierung des Betriebs. Durch die gewählte KNX-Architektur bleibt die Lösung flexibel: Anpassungen an veränderte Nutzungsanforderungen oder Erweiterungen der Anlage – beispielsweise um neue Räumlichkeiten des Museums – lassen sich ohne grundlegende Systemwechsel umsetzen.
Bei der Umsetzung des Projekts im Gustav-Weisskopf-Museum arbeiteten alle Beteiligten von Anfang an eng zusammen: Bereits in der Planungsphase war ABB in das Projekt eingebunden und unterstützte bei der Auslegung der KNX-basierten Lösung mit ClimaECO. So konnten die funktionalen Anforderungen an die Lüftungsanlage früh definiert und genau umgesetzt werden. Die technische Umsetzung übernahm der verantwortliche regionale Fachbetrieb Keil GebäudeSystemTechnik als erfahrener KNX-Systemintegrator. Die enge Abstimmung zwischen allen Projektbeteiligten stellte sicher, dass der Betrieb des Museums nicht beeinträchtigt wurde. Nach Abschluss der Arbeiten sorgte insbesondere die klare Regelungslogik dafür, dass die Lüftungsanlage direkt in den Regelbetrieb übergehen konnte und sich seither im Museumsalltag bewährt.