Die perfekte Welle surfen

Gefällt mir
Bookmark

In einem Baggersee zwischen Düsseldorf und Köln erzeugt eine weltweit einzigartige Anlage permanent eine bis zu 1,60 m hohe Welle. Zahlreiche ABB-Schaltgeräte sowie PSTX-Softstarter gewährleisten den sicheren und sparsamen Betrieb der Attraktion.

Surfer aus ganz Deutschland zieht es derzeit an einen Baggersee im Rheinland. Hier sprudelt beim Wassersportanbieter Wasserski Langenfeld die perfekte Welle auf Knopfdruck. Seit Ende März begeistert der Familienbetrieb mit der weltweit ersten schwimmenden Anlage, die kontinuierlich eine 8 m breite Welle erzeugt. Sie ist stufenweise auf bis zu 1,60 m Höhe einstellbar und schafft – unabhängig von Winden und Gezeiten – jederzeit optimale Surfbedingungen.

„Die ABB-Schaltgeräte und Softstarter sind das Herzstück der Steuerung für den Surf Pool. Sie bieten alle benötigten Schutzmechanismen.“

Zwölf Pumpen laufen im Dauerbetrieb

Die Attraktion ist der Prototyp des UNIT Surf Pools von UNIT Parktech. Der Kölner Hersteller von Freizeitanlagen hat die Innovation gemeinsam mit Wasserski Langenfeld entwickelt und zum Patent angemeldet. In dem 12 x 24 m großen, schwimmenden Surfbecken befördern zwölf 25-kW-Pumpen 13.000 l Seewasser pro Sekunde an die Oberfläche, das mit gleichbleibendem Druck über eine Rampe in den See zurückfließt und sich dabei zu einer stehenden Welle aufbaut.

Der Freizeitspaß stellt die Pumpen auf eine Belastungsprobe: Sie arbeiten in der Hochsaison täglich von acht Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Während einer Surf-Session, die für Gruppen eine Stunde dauert, läuft die Welle durch. Bei jedem Wechsel hält der Bediener die Anlage an – damit die Surfer eingewiesen werden und sich umziehen können – und startet sie anschließend neu. Trotz des Stop-and-Go-Betriebs müssen die Pumpen reibungslos und sicher laufen.

Das Surferparadies im Rheinland bietet auf Knopfdruck ideale Bedingungen für Anfänger und Könner.

Zuverlässiger Antrieb dank ABB

Diese Aufgabe löste der Schaltanlagenspezialist PLANER Systemtechnik mit zahlreichen Niederspannungskomponenten von ABB. Der Mittelständler aus Troisdorf plante und konstruierte die komplette Steuerung des UNIT Surf Pools, die Schaltanlage und ein Bedienpanel. Zum Schutz der Motoren installierte er zwölf PSTX-Softstarter. Darüber hinaus übernehmen verschiedene ABB-Schaltgeräte Aufgaben rund um die Sicherheit und Effizienz im Surf Pool. Dabei stellt das Schaltnetzteil CP-T 24/10.0 die 24-V-Gleichstromversorgung bereit; zwölf A F96-Schütze gewährleisten, dass die Softstarter im Fehlerfall abgeschaltet werden. Für den Fehlerstromschutz, der in der grundsätzlich feuchten Umgebung des Surf Pools eine wichtige Rolle spielt, sind verschiedene Sicherungsautomaten und FI-Schalter im Schaltschrank installiert. Als Hauptschalter fungiert der kompakte, leistungsstarke Tmax T7.

Sabine Habeth, verantwortlich für den technischen Vertrieb bei PLANER Systemtechnik, war auf Anhieb von den ABB-Komponenten überzeugt. So gewährleisten die PSTX-Softstarter den zuverlässigen Anlagenbetrieb ohne kostspielige Zusatzkomponenten: „Die Softstarter und Schaltgeräte sind das Herzstück der Steuerung für den Surf Pool, denn sie bieten alle benötigten Schutzmechanismen. Außerdem ist die Drehmomentregelungsfunktion der Softstarter ideal, um die Pumpen anzuhalten“, sagt sie.

Die ABB-Niederspannungskomponenten haben sich im Betrieb bewährt. Michel Markus, bei Wasserski Langenfeld für die Elektrik zuständig, bekam bislang keine negativen Rückmeldungen: „Die Anlage funktioniert einwandfrei und das ist für uns die Hauptsache.“

Hochleistung im Hintergrund

Im Schaltschrank des UNIT Surfpools liefern zahlreiche Niederspannungsprodukte Hochleistung für den sicheren Anlagenbetrieb:

  • Als Hauptschalter vereint der Tmax T7 hohes Ausschaltvermögen mit kompakten Abmessungen. Die Schalter der Tmax-Baureihe decken von 320 A bis 3200 A sämtliche Anforderungen ab und sind bei gleichen Außenmaßen mit verschiedenen Ausschaltvermögen und Bemessungsströmen lieferbar.
  • Personen- und Sachschutz bei jeglichem Fehlerstrom gewährleisten die Fehlerstrom-Schutzschalter (FI-Schalter) und Sicherungsautomaten von ABB. Hochwertig in der Ausführung sichern sie Stromkreise in Haushalt, Gewerbe und Industrie zuverlässig ab, und das weltweit dank lokaler und internationaler Zulassungen.
  • Das Netzteil des Surfbeckens stammt aus der CP-T-Reihe. Diese Dreiphasennetzteile sind in 340-575 V Wechselstrom- oder 480-820 V Gleichstromversorgungssystemen einsetzbar und bieten einen Halbleiterausgang zur Funktionsüberwachung und Ferndiagnose. Durch die stufenlos einstellbare Ausgangsspannung können sie optimal an jede Anwendung angepasst werden.
  • Den kompletten Motorschutz gewährleisten die ABB-Softstarter der PSTX-Baureihe. Die dreiphasengesteuerten Komponenten erhöhen die Lebensdauer sowie die Produktivität, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit der Motoren. Sie setzen Maßstäbe mit Funktionen wie dem integrierten Bypass, der Drehmomentregelung, beschichteten Leiterplatten und Feldbuskommunikation.
  • Für den zuverlässigen Stopp der Softstarter im Fehlerfall sorgen die AF96-Schütze. Sie punkten mit Toleranz gegenüber starken Steuerspannungsschwankungen, einem reduzierten Energieverbrauch und integriertem Überspannungsschutz.