Echter Allrounder

Gefällt mir
Bookmark

Optima 11 ist eine universell einsetzbare Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte, die Flucht- und Rettungswege innerhalb von Gebäuden auch unter rauen Umgebungsbedingungen kennzeichnet und ausleuchtet. Ihr hochwertiges, robustes Kunststoffgehäuse ist stoß- und schlagfest. Je nach Ausführung verfügt die Leuchte über Schutzart IP 42 oder IP 65. Die eingesetzten LED-Leuchtmittel haben eine lange Lebensdauer und sparen Energie. Darüber hinaus bietet Optima 11 vielfältige Montagemöglichkeiten. Das drehbare Piktogramm sorgt beispielsweise für volle Flexibilität, wenn die Leuchte an der Wand befestigt werden soll. Dank der First-Fix-Montage gelingt die Installation – sowohl an der Decke als auch an der Wand – besonders einfach und schnell.

 

Vorteile:

  • Universell einsetzbar
  • Hohe Robustheit mit Schutzart IP 42 oder IP 65
  • Best-in-class-Projektierungsdaten der Zentralbatterieleuchte
  • Flexibles, drehbares Piktogramm bei Wandmontage