Sicherheit mit Emax und Tmax
Die komplexen Verfahren verbrauchen große Mengen an Energie. In Zahlen ausgedrückt: 23 Mio. kWh elektrische Energie und 29 Mio. kWh thermische Energie aus Klär- und Erdgas. Das erfordert leistungsfähige und vor allem zuverlässige elektrische Anlagen. Denn eines ist klar: Ein Ausfall der Kläranlage hätte schwerwiegende Auswirkungen für die gesamte Stadt. Bei der Neuausstattung der Niederspannungshauptverteilung (NSHV) setzten die Verantwortlichen im Klärwerk und die Ingenieure des Planungsbüros Spiro + Partner deshalb auf Technik aus dem Hause ABB.
Sauber aufgereiht steht Schaltschrank neben Schaltschrank in den Räumen der NSHV – und das ABB-Logo ist allgegenwärtig. Neben der Hauptsammelschiene bis 5.000 A und Feldverteilschienen bis 2.200 A wurden auch offene Leistungsschalter aus der Emax-Produktfamilie sowie Leistungsschalter vom Typ Tmax installiert. Sie können hier ihre Vorteile voll ausspielen: Der offene Leistungsschalter Emax ist der einzige Leistungsschalter, der sowohl elektrische Anlagen schützt als auch den Energieverbrauch anhand der Anforderungen reduziert. Tmax zeichnet sich durch eine hohe Leistungsf ähigkeit bei kompakten Maßen aus. „Mit den Leistungsschaltern von ABB haben wir stets gute Erfahrungen gemacht“, sagt Horst Spiro vom Planungsbüro Spiro + Partner. „Die Produkte der Emax- und Tmax-Familie entsprachen dem Anforderungsprofil bei diesem Projekt sehr gut. Daher fiel die Entscheidung schnell zugunsten von ABB aus.“