Ergänzung des Portfolios

Gefällt mir
Bookmark

Das Stecksockelsystems SMISSLINE TP ist jetzt für Stromstärken bis 125 A verfügbar, die SMISSLINE TP Power Bar bis 250 A seitliche Einspeisung. Eine weitere Ergänzung des SMISSLINE-Portfolios sind die neuen Standardeinspeiseblocks.

Vorteile

  • Phasen-, N- und Hilfsstromschienen-Einspeisung LA und LB in nur 4 Modulbreiten
  • Nutzbar unter Abdeckung Anschluss der Leiter (50 mm² oder 2x25 mm²) mit Innensechskantschrauben
  • Einfaches Portfolio
  • Einzelklemmen und Einzelabdeckungen verfügbar
  • Durchgehende Steigleitung möglich