Erweiterter Einsatzbereich

Gefällt mir
Bookmark

Die Sentry-Sicherheitsrelais der Baureihen SSR und TSR haben ergänzende Umgebungstests erfolgreich bestanden. Die Sentry-Modelle SSR10, SSR20 und TSR20 sind nun für den Einsatz in einem erweiterten Temperatur- und Feuchtigkeitsbereich zugelassen.

Vorteile

  • Betriebstemperatur von -25°C bis +65 °C
  • Lagertemperatur von -40°C bis +70 °C
  • Relative Luftfeuchtigkeit von 10 % bis 95 %