Vernetzte Energieverteilung: Mehr Konnektivität für moderne Stromsysteme

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Energieeffizienz und Versorgungssicherheit sind zentrale Treiber der Industrie. Was lange vor allem durch klassische Ingenieursdisziplinen geprägt war, wird heute zunehmend datenbasiert gesteuert: Neben leistungsfähiger Hardware rücken digital verfügbare Informationen immer stärker in den Fokus – mit spürbaren Auswirkungen auf die Energieverteilung. Energieflüsse, Anlagenzustände und Lastprofile lassen sich heute präzise erfassen, analysieren und optimieren. Eine transparente, durchgängige Datenbasis bildet dabei die Grundlage für effiziente Energiesysteme und ermöglicht automatisierte Entscheidungen für mehr Stabilität und Wirtschaftlichkeit.

Hier kommen wir ins Spiel: Denn ABB zählt zu den führenden Wegbereitern dieser Entwicklung. Wir gestalten die Zukunft der Energieverteilung konsequent datenbasiert und softwaregestützt. Das Ziel: elektrische Stromflüsse, Anlagenzustände und Energieverbrauch in Echtzeit abzubilden, sodass sich einzelne Parameter überwachen und steuern lassen. Bei ABB greifen Sensorik, Steuerung und Analytik nahtlos ineinander.

„Was ABB dabei vom Markt abhebt, ist die Integration einzelner Lösungen in eine gemeinsame Systemarchitektur. So entsteht eine digitale Landschaft, bestehend aus Hardware und Software. Dieses Konzept deckt alle Phasen des Lebenszyklus elektrischer Anlagen ab - von der Inbetriebnahme über den laufenden Betrieb bis zur Analyse und Optimierung.“

Sven Glöckler, Segment Manager OEM, ABB Elektrifizierung

Ekip Connect Software und EPiC Mobile App: Rückgrat der digitalen Inbetriebnahme

Mit Ekip Connect Software und der EPiC Mobile App stellen wir zwei zentrale Werkzeuge bereit, die die Inbetriebnahme und Wartung elektrischer Systeme digitalisieren. Beide Lösungen verbinden die physische Welt der Energieverteilung mit der Intelligenz moderner Datenanalyse und schaffen damit mehr Transparenz für höhere Effizienz und Sicherheit im Betrieb. Als Desktop-Tool unterstützt die Ekip Connect Software Planer, Schaltanlagenbauer und Servicetechniker bei der schnellen und sicheren Konfiguration, Überwachung und Diagnose von Leistungsschaltern. Über eine intuitive Benutzeroberfläche lassen sich beispielsweise offene Leistungsschalter der Emax-Familie parametrisieren und testen. Messwerte und Zustandsdaten werden in Echtzeit visualisiert, Prüfberichte und Firmware-Updates direkt im Tool erstellt. Die Software vereint damit mehrere Funktionen und ermöglicht eine vorausschauende, datengestützte Betriebsführung. Der neue offene Leistungsschalter SACE Emax 3 bietet einen innovativen und flexiblen Weg zur Verwaltung von Stromquellenstrategien mit Logiken, die durch verteilte Intelligenz über verschiedene Geräte hinweg ermöglicht werden, ohne dass externe Steuerungen erforderlich sind – mithilfe benutzerdefinierter Logiken innerhalb der Ekip Connect Softwareoberfläche.

Ergänzt wird das Desktop-Tool durch die EPiC Mobile App, die die Inbetriebnahme von Niederspannungsgeräten schneller, einfacher und sicherer macht – direkt mit dem Smartphone oder Tablet. Per Bluetooth verbindet sich die App mit den Geräten, sodass Fachkräfte Parameter konfigurieren, Tests durchführen und Berichte direkt vor Ort erstellen können. Dadurch lässt sich die Installationszeit um bis zu 80 Prozent reduzieren. Zudem ermöglicht die App digitale Upgrades: Über den ABB Ability™ Marketplace können zusätzliche Schutzfunktionen für die Geräte – z.B. für Messung, Diagnosemanagement und vorausschauende Wartung – freigeschaltet und Systeme individuell angepasst werden. Gemeinsam bilden die Ekip Connect Software und EPiC Mobile App das digitale Rückgrat der modernen Inbetriebnahme – sie verbinden die Präzision stationärer Tools mit der Flexibilität mobiler Anwendungen und machen die Energieverteilung intelligenter, schneller und sicherer.

Mit Lite Panel Pro in der Schaltanlage alles im Blick behalten

Mit dem Lite Panel Pro bringt ABB den digitalen Komfort moderner Benutzeroberflächen direkt in die Schaltanlage. Das 12-Zoll-Touchdisplay verschafft Anwendern einen Überblick über sämtliche relevante Betriebs- und Verbrauchsdaten: Spannung, Strom, Leistung oder Energieverbrauch – alle Werte werden in Echtzeit erfasst und auf einer intuitiv bedienbaren Oberfläche visualisiert. Das System erkennt automatisch alle in der Schaltanlage verbauten ABB-Geräte, sodass eine aufwändige Programmierung entfällt und die Inbetriebnahme sich beschleunigt. Betriebsdaten wie Schaltzustände können über das Lite Panel Pro einfach ausgewertet und dokumentiert werden. Anwender haben so ihre elektrische Infrastruktur ganzheitlich im Blick, was den Betrieb vereinfacht und gleichzeitig vorausschauendes, effizientes Energiemanagement ermöglicht. Nutzer profitieren von einer schnelleren Analyse von Verbrauchstrends, einer effizienteren Bewertung von Maßnahmen und einer einfacheren Vorbereitung auf Zertifizierungen wie DIN EN ISO 50001. Das Lite Panel Pro ebenso wie die Ekip Connect Software und die EPiC Mobile App sind bereits vollständig auf die neue Leistungsschaltergeneration ABB SACE Emax 3 abgestimmt – für eine durchgängige und zukunftssichere Inbetriebnahme und Überwachung.

Durchgängige und sichere Datenkommunikation von der Schaltanlage bis in die Cloud

Damit die auf Geräteebene erfassten Informationen übergreifend nutzbar werden, schafft ABB mit der Smart Communication Card die Verbindung zwischen Betriebsebene und Cloud. Die intelligente Schnittstelle überträgt Daten aus Schaltanlagen, Geräten und Sensoren mit standardisierten Protokollen sicher in die Cloud. Das Kommunikations- und Edge-Gateway bildet die Basis für eine nahtlose IT/OT-Integration, um Energieströme aktiv steuern zu können – etwa durch automatisierte Lastverlagerung oder vorausschauende Wartung. Dank integrierter Sicherheitsfunktionen und offener Cloud-Anbindung bleibt die Lösung flexibel und zukunftssicher.

Ein Beleg für ABBs konsequenten Fokus auf Cybersecurity ist die Zertifizierung der Digital Platform and Capabilities Agile Unit der Division Smart Power nach dem internationalen Standard IEC 62443-4-1 Maturity Level 3. Diese Auszeichnung durch den TÜV Rheinland bestätigt, dass Cybersicherheit in jedem Entwicklungsschritt systematisch verankert ist – von der Spezifikation über Design und Implementierung bis zur Wartung.

Während die Ekip Connect Software, die EPiC Mobile App und das Lite Panel Pro die Digitalisierung auf die Ebene der Geräte- und Schaltanlagen bringen, bildet die Smart Communication Card das Verbindungsglied zur Cloud. Auf dieser Grundlage erweitert die Lösung ABB ASKI mit dem Portfolio an Controllern die Intelligenz der Systeme auf die gesamte Energieinfrastruktur. Die Systemlösung vernetzt Verbraucher, Erzeuger und Speicher in Echtzeit, um Energieflüsse automatisiert zu steuern. Dabei überwacht die Lösung ABB ASKI den Energieverbrauch, gleicht Lastspitzen aus und bezieht erneuerbare Energiequellen sowie Batteriespeicher oder Ladeinfrastruktur dynamisch in die Regelung mit ein. Anhand von Messdaten und Prognosen optimiert ABB ASKI die Nutzung von Energiequellen, verhindert Überlastungen und reduziert sowohl Stromkosten als auch CO₂-Emissionen. Dadurch unterstützt die Lösung Unternehmen direkt beim Erreichen ihrer Effizienz- und Nachhaltigkeitsziele. An die modulare Architektur lassen sich herstellerunabhängig unterschiedliche Geräte und Systeme anbinden und bestehende Infrastrukturen können einfach erweitert werden. Durch die Verbindung mit ABBs digitalen Plattformen fügt sich die Lösung ABB ASKI nahtlos in das Gesamtkonzept der digitalen Landschaft ein: lokal steuerbar, cloudfähig und skalierbar.

Digitale Vernetzung als Schlüssel zu ganzheitlicher Energieverteilung

Jedes digitale Werkzeug von ABB erfüllt eine klar definierte Aufgabe. Im Zusammenspiel entsteht daraus ein System, das Energieflüsse sichtbar, steuerbar und optimierbar macht. Durch die Verbindung physischer Infrastruktur mit digitaler Intelligenz werden Energieverteilungen zu intelligenten Systemen: Sie erfassen Veränderungen, reagieren automatisch auf Belastungen und liefern Daten für fundierte Entscheidungen. Unternehmen profitieren von höherer Anlagenverfügbarkeit, effizienter Energienutzung und einem messbar geringeren CO₂-Fußabdruck. Diese digitale Landschaft demonstriert, wie Elektrifizierung ganzheitlich gedacht werden kann: Die durchgängige Vernetzung aus Hardware, Software und Cloud-Diensten schafft die Grundlage für eine neue Qualität der Energieverteilung – vernetzt, sicher und zukunftssicher. Mit Lösungen wie der Ekip Connect Software, der EPiC Mobile App, dem Lite Panel Pro, der Smart Communication Card und ABB ASKI bietet ABB Systemelemente an, um diese intelligente und zukunftssichere Energieverteilung zielgerichtet zu realisieren.

Erfahre hier mehr über ABB’s vernetzte Lösungen für eine nachhaltige Zukunft.