Die Norm VDE 0100-710 legt fest, dass in Räumen der Gruppe 2 ein ungeerdetes medizinisches IT-System (französisch: isolé terre) die kontinuierliche Energieversorgung und die Elektrosicherheit für Patienten und Mitarbeiter gewährleisten muss. Das spezielle Netz ist durch Trenntransformatoren vom übrigen Netz entkoppelt. Der entscheidende Vorteil des IT-Systems besteht darin, dass es bei einem ersten Fehler nicht zu einer Abschaltung kommt. Stattdessen gibt das System im ersten Fehlerfall ein Signal. Daraufhin muss beispielsweise das defekte Gerät, das für den ersten Fehler verantwortlich ist, sofort vom Netz genommen werden, damit die elektrische Energieversorgung wieder fehlerfrei funktioniert.
Installation für das Leben
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.