Instandhaltung am Flughafen Hannover: Softstarter von ABB ermöglicht ruckelfreie Bewegungen tonnenschwerer Triebwerke
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Die MTU Maintenance Hannover GmbH testet in einer Pilotanwendung den ABB-Softstarter PSTX37-600-70 zum sanften Anheben und Absenken von bis zu 28 Tonnen schweren Flugzeugtriebwerken: Die flexibel konfigurierbare Anlasstechnik sorgt für höhere Präzision bei der Kransteuerung. Dabei erleichtert das nutzerfreundliche Userinterface sowohl die anwendungsspezifische Einrichtung des Softstarters als auch die alltägliche Bedienung durch das Servicepersonal. Die neue Schalttechnologie schont Motoren und Mechanik aller damit gesteuerten Hebevorrichtungen – wovon sich die MTU Maintenance eine verlängerte Lebensdauer für dieses hochwertige Equipment verspricht.