Leises Schalten

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Die neue Installationsschützreihe ESB/EN deckt das gesamte Spektrum an Bemessungsströmen zwischen 16 und 100 A ab. Die Geräte sind absolut brummfrei und daher bestens für den Einsatz in der Gebäudeinstallation und speziell in Hotelzimmern geeignet. Mit den bewusst gewählten Baugrößen von 16, 20, 25, 40, 63 und 100 A bietet ABB die passende Lösung für jede Ausschreibung. Eine integrierte Spulenbeschaltung lässt zusätzliche Löschglieder entfallen. Die Geräte können sowohl mit Gleichstrom als auch mit Wechselstrom betrieben werden. Verfügbares Zubehör wie der seitlich anbaubare Hilfsschalter lässt sich mit wenigen Handgriffen werkzeuglos montieren. Die auf den Geräten aufgebrachten Strichcodes sowie die passenden Einzel- und Multiverpackungen machen Lagerhaltung, Inventur und Verkauf der Schütze besonders einfach.