Besuchen Sie uns auf der ISH
17. – 21.03.2025
Halle 11.1 / Stand C89
Messe Frankfurt
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Die Zukunft der Gebäudetechnik beginnt jetzt: Steigende Energiekosten und strengere Anforderungen an den Klimaschutz erfordern intelligente, gewerkeübergreifende Lösungen für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit. Auf der ISH 2025, der Weltleitmesse für Wasser, Wärme, Luft (17. bis 21. März), stellt ABB wegweisende Technologien vor, die den Energieverbrauch von Gebäuden optimieren und Betriebskosten senken. In Halle 11.1, Stand C89 zeigen wir energieeffiziente Lösungen und deren nahtlose Integration mit anderen Gewerken der Gebäudetechnik, um Synergien optimal zu nutzen und die CO2-Emissionen zu reduzieren.
Mit den KNX- und BACnet-Lösungen von ABB wird Gebäudeautomation nahtlos, effizient und zukunftssicher. Durch die intelligente Vernetzung von Raumklima, HLK-Systemen, Beleuchtung und Energiemanagement lassen sich der Energieverbrauch optimieren und Betriebskosten senken – ein entscheidender Beitrag zur Nachhaltigkeit. Dank skalierbarer Protokolle und Cloud-Integration bleibt das System flexibel für zukünftige Anforderungen. Es entsteht ein integriertes Gebäudemanagement, das Synergien nutzt: Künstliche Intelligenz optimiert die Energienutzung, während sichere Remote-Zugriffe und kompakte Installationslösungen für maximale Effizienz sorgen. So werden Gebäude intelligent gesteuert, nachhaltig betrieben und fit für die Zukunft gemacht.
Mit ABB ASKI bietet ABB eine bewährte Lösung für das Energie- und Lastmanagement in neuen und bestehenden Anlagen. Dank seiner intelligenten Steuerungslösungen sorgt ASKI für eine effiziente Lastverteilung und optimiert den Betrieb elektrischer Verbraucher – von Heizung, Lüftung und Klimatisierung bis hin zu Beleuchtung und weiteren Gebäudefunktionen.
Energetische Optimierung gelingt am besten, wenn sie ganzheitlich erfolgt. ASKI erleichtert dies mit einem modularen Aufbau, der flexible Erweiterungen ermöglicht.
Dorothea Beckmann, Produktmarketing-Managerin bei ABB
ABB Softstarter ergänzen das Portfolio für eine umfassende Gebäudeautomatisierung. Sie schützen Motoren vor elektrischer Überlastung, optimieren Anlaufströme und verlängern die Lebensdauer von Anlagen erheblich. Durch die Reduzierung von mechanischen Belastungen und Stromspitzen tragen sie wesentlich zur Betriebssicherheit und Energieeinsparung bei. Ihre Integration in das gesamte Gebäudeenergiesystem verbessert die Steuerung elektrischer Antriebe und ermöglicht eine noch effizientere Nutzung der Ressourcen. Mit umfassenden Motorschutzfunktionen und anwendungsspezifischen Features wie Drehmomentregelung und Pumpenreinigung helfen ABB Softstarter, Ausfallzeiten zu minimieren, Wartungskosten zu senken und die Produktivität von Anlagen nachhaltig zu steigern.
Auch bei der Energieeffizienz von Gebäuden spielen Frequenzumrichter eine entscheidende Rolle. ABB zeigt speziell für den HLK-Bereich entwickelte Frequenzumrichter, die Energieeinsparung von bis zu 60 Prozent ermöglichen. Sie sorgen für ein komfortables Umfeld in Zweck- und Wohngebäuden und sind ideal für Lüfter, Pumpen, Kompressoren, Klima- und Kühlanlagen in Krankenhäusern, Rechenzentren, Einkaufszentren, Tunnelbelüftungsanlagen, Fabriken oder Bürogebäuden.
ABB setzt auf strategische Kooperationen, um gewerkeübergreifende Lösungen weiterzuentwickeln und die Energieeffizienz in Gebäuden zu optimieren. Durch die enge Zusammenarbeit mit Partnern aus verschiedenen Bereichen der Gebäudetechnik lassen sich Systeme noch besser vernetzen und Synergien schaffen. Dies ermöglicht eine effizientere Steuerung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen sowie anderen zentralen Infrastrukturen. In diesem Zusammenhang präsentiert ABB auf der ISH die neue Partnerschaft mit Belimo, einem führenden Anbieter von Feldgeräten zur energieeffizienten Regelung von HLK-Anlagen. Die gezielte Integration innovativer Technologien unterstützt eine nachhaltige und zukunftssichere Gebäudeautomation.