Der FusionAir Smart Sensor verfügt über eine kompakte und optisch ansprechende Raumstatusanzeige mittels hintergrundbeleuchtetem LED-Display und kann als Multi-sensor in Großraumbüros, Klassenräumen, Hotelzimmern oder im Verbund mit mehre-ren FusionAir Smart Sensoren in Büro- und Konferenzräumen installiert werden. Hierbei kann der Status der Luftqualität über eine im Geräterahmen integrierte LED-Leiste farb-lich signalisiert werden.
Zusätzlich zu den genannten vier Messoptionen kann über den FusionAir® Smart Sen-sor in Verbindung mit ABB Cylon® Gebäudeautomationscontrollern eine intelligente Steuerung und Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK), Beleuch-tung und Jalousien realisiert werden. Hierbei kann auch in Verbindung mit Präsenzmel-dern, Türeingangsdaten oder Cardholdern zusätzlicher Komfort geboten werden. Der FusionAir Smart Sensor sendet Informationen an den angeschlossenen Controller, der daraufhin reagiert und intelligente Anpassungen vornimmt. Auf diese Weise wird sicher-gestellt, dass die Beleuchtung in leeren Besprechungsräumen nicht eingeschaltet bleibt und verbrauchsintensive HLK-Geräte ausgeschaltet werden, wenn diese nicht benötigt werden.
Der FusionAir Smart Sensor bietet eine optionale berührungslose Steuerung über eine App für Temperaturregelung, HLK, Beleuchtung und Sonnenschutzsteuerung. Diese be-rührungslose Steuerung bietet den Gebäudenutzern zusätzlichen Komfort und Sicher-heit gegen die Übertragung von Krankheiten.
Das Raumbediengerät ist schnell und einfach zu installieren, reduziert den Bedarf an mehreren Sensoren und verbessert das Gesamtbild eines Raumes. FusionAir ist mit ei-ner Reihe von Sensoroptionen erhältlich. Mittels vielfältiger Parameter kann ebenso auf individuelle Kundenwünsche eingegangen werden.
Zusätzlich kann der Smart Sensor mit der Gebäudeleittechnik ASPECT® von ABB Cy-lon® gekoppelt werden, um die Raumparameter zu visualisieren, mit Zeitplänen zu kombinieren und damit die Energieeffizienz des Gebäudes zu steigern.