Minimieren von kostspieligen Ausfällen
USV-Anlagen haben ein klares Ziel: Sie stellen bei einem Ausfall der Netzversorgung eine Notstromversorgung bereit und gleichen zudem Spannungseinbrüche, Überspannungen und Störimpulse aus. USV-Anlagen ziehen den Reservestrom aus einem Energiespeicher, der jedoch die meiste Zeit ungenutzt bleibt. Mit dem PowerExchanger von ABB können diese Speicherbatterien zur schnellen Reaktion des Netzes auf unerwartete Ungleichgewichte zwischen Stromerzeugung und Stromlast beitragen, kostspielige Ausfälle zu vermeiden. Auch bestehende USV-Systeme können mit der Funktion nachgerüstet werden.
Die Vorteile von PowerExchanger:
- Betreiber können mit Netzdienstleistungen wie Fast Frequency Response (FFR) neue Einnahmequelle generieren und die Kosten für den Betrieb der Anlagen senken.
- Der PowerExchanger kann in der Nieder- und Mittelspannungsebene von Rechenzentren eingesetzt werden und stellt sicher, dass die Batterien der USV eine Mindestenergiereserve aufrechterhalten. Damit ist die kritische Last im Falle eines vollständigen Netzausfalls immer geschützt ist.
- PowerExchanger kann dank des Spitzenlastausgleichs (Peak Shaving) auch zusätzliche finanzielle und leistungsbezogene Vorteile bieten. Wenn Energie zu Spitzenverbrauchszeiten teuer ist, ermöglicht PowerExchanger die Nutzung von Energiereserven der USV vor Ort, um Verbrauchsspitzen abzudecken und die Kosten niedrig zu halten.
„Vor dem Hintergrund weltweit steigender Energiepreise und Versorgungsunsicherheiten besteht bei unseren Kunden zunehmend der Wunsch, die Nutzung der installierten Anlagen zu optimieren und damit die Effizienz zu steigern – bei gleichzeitigem Übergang zu verstärktem Einsatz erneuerbarer Energien. Eine gute Möglichkeit, dies zu erreichen, ist die Nutzung des ungenutzten Potenzials der Energiespeicherung in einer USV. Das kann unser neuer PowerExchanger leisten. Er bietet eine Demand-Response-Funktionalität, die dazu beiträgt, das Netz zu stabilisieren, während er für die Betreiber eine gute Einnahmequelle darstellt und die Betriebskosten senkt. Das macht ihn ideal für den Einsatz in unternehmenskritischen Einrichtungen wie Rechenzentren.“ Adrian Matenia, USV-Produktmanager bei ABB.
Der neue PowerExchanger von ABB ist ab sofort für die USV-Lösungen von ABB im mittleren bis hohen Leistungsbereich erhältlich und lässt sich schnell und einfach in bestehenden Systemen nachrüsten.