Märklin gelingt im Märklineum der Brückenschlag zwischen Blechspielzeug und Hightech. Mehr zum Einsatz des ABB-Roboters als interaktiver Museumsguide lesen Sie hier.
Sicherheit für die Spielzeuglegende
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Das neu eröffnete Märklineum nimmt seine Besucher auf eine Zeitreise durch 160 Jahre Spielzeuggeschichte. Das Traditionsunternehmen Märklin lässt in dem multimedialen Museum und Erlebniscenter Kindheitsträume zum Leben erwachen. Währenddessen sorgt die Technik von ABB für Sicherheit: Der Kubus im Eingangsbereich der Ausstellung ist mit einem Roboter und zahlreichen Sicherheitsprodukten ausgestattet.