HDP-Motoren: Dynamische Alleskönner mit wenig Platzbedarf

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Dynamik, hohe Leistungsdichte und perfekte Technik auf engstem Raum: Klingt nach der Laudatio für einen Weltfußballer, doch beschreiben diese Attribute Asynchronmotoren der HDP-Serie aus dem Hause ABB. HDP-Motoren – kurz für High Dynamic Performance – kommen immer dann zum Einsatz, wenn kompakte Abmessungen und zugleich eine hohe Dynamik gefragt sind. Die Asynchronmotoren mit hoher Leistungsdichte sind in unterschiedlichen Anwendungsbereichen zu finden, wie etwa bei Spritzgießmaschinen, Hubeinrichtungen, Wicklern, Kunststoff- und Gummiextrusionsanlagen. Und in der Kosmetikindustrie, wie etwa bei Straub Cosmetics.