Ein besonderes Highlight des Umbaus war die Installation einer innovativen digitalen Lösung: ABB implementierte als Pilotprojekt das neue System „Paper Machine Drives Performance“ für Papiermaschinenantriebe. Diese Technologie, die in enger Zusammenarbeit zwischen unseren Experten vor Ort und dem ABB-Antriebsteam in Indien installiert wurde, ermöglicht eine umfassende Überwachung und Analyse der Antriebsleistung der Papiermaschine in Echtzeit. Das System erfasst Leistungsindikatoren wie Drehmoment, Geschwindigkeit und Lastverteilung, aber auch Produktivitätskennzahlen und Zuverlässigkeitsparameter. Mithilfe erweiterter Analysetools und einer benutzerfreundlichen Schnittstelle kann Model Sachsen Papier nun nicht nur die Effizienz der Papiermaschine optimieren, sondern auch Ausfallzeiten minimieren und vorausschauende Wartungsarbeiten durchführen. Mit dieser digitalen Innovation liefert ABB eine zukunftsweisende Softwarelösung für die Papierindustrie.
ABB unterstützt Model Sachsen Papier bei zukunftsweisender Transformation
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Seit mehr als 30 Jahren wird in Eilenburg Papier produziert – bisher vor allem für die Zeitungsbranche und den Werbedruck. Doch weil die Nachfrage nach grafischen Papieren sinkt, während der Bedarf an Verpackungsmaterialien wächst, machte die Model Sachsen Papier einen zukunftsweisenden Schritt und richtete sich neu aus: Die Papierfabrik rüstete ihre komplette Produktion auf hochmoderne Wellpappenrohpapiere für die Verpackungsbranche um. Für dieses ambitionierte Projekt setzte das Unternehmen auf die langjährige Partnerschaft und das Spezialwissen von ABB. In 14 Monaten wurde das gesamte Werk umgebaut und mit einer der modernsten Papiermaschinen weltweit ausgestattet. Eine Erfolgsgeschichte, die zeigt, wie Industriestandorte durch innovative Technologien und starke Partnerschaften fit für die Zukunft gemacht werden können.