- Weitere Informationen zu Sensi+ sind auf unserer Produktseite erhältlich.
- Außerdem ist in der aktuellen ABB review ein Hintergrundartikel zum Sensi+ erschienen.
Gasanalysator Sensi+: Ein Durchbruch in der Echtzeit-Gasanalyse
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
ABB stellt mit Sensi+ eine bahnbrechende Entwicklung in der Gasanalysetechnologie vor. Dieser kompakte Analysator nutzt die fortschrittliche OA-ICOS (Off-Axis Integrated Cavity Output Spectroscopy) Laser-Absorptionstechnologie, um Verunreinigungen in Erdgas in Echtzeit zu messen. Diese Technologie ermöglicht eine präzise und zuverlässige Überwachung von korrosiven Substanzen wie Schwefelwasserstoff, Kohlendioxid und Wasser in komplexen Erdgasströmen.