Zero Emissions oder mehr energiewirtschaftliche Unabhängigkeit

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Optimax ist das Energiemanagementsystem, mit dem ABB den traditionellen Produktionsstandort Busch-Jaeger in Lüdenscheid in den weltweit ersten nahezu klimaneutralen, kostenoptimierten und zeitweise netzautarken Produktionsstandort umgebaut hat. Dieses Referenzprojekt aus intelligenter Technologie zeigt, wie Erzeugung von erneuerbarer Energie in der Produktions- und Arbeitswelt genutzt, wie e-Mobilität eingesetzt und nachhaltig gesamthafte Verantwortung übernommen werden kann. Mission to Zero ist ein Schritt in die Zukunft, der sich wirtschaftlich rechnet.

Das technologische Herz des Gesamtsystems in Lüdenscheid ist das skalierbare Energiemanagementsystem OPTIMAX® aus der ABB Ability™ Energy Management Suite (EMS). Die digitale Lösung stellt die laufende Überwachung und optimale Steuerung der Energieerzeugung, des Verbrauchs und der Speicherung sicher und arbeitet weitgehend autonom. Das lernende System berechnet dabei auf Basis von Vorhersagedaten den optimalen Energiefluss und gleicht Abweichungen in Echtzeit aus.

Unternehmens- und Klimaergebnis:

  • Geringere Energiekosten
  • Erhöhte Transparenz u. Eigenverbrauch
  • 745t /p.a. CO2 Einsparung
  • Eigenproduktion von 1300 MWh
  • 360-Grad-Servicepaket
  • 6,4% Energiekosteneinsparung und Reduzierung von CO2

 

Die Vielfältigkeit von OPTIMAX®

OPTIMAX® ist das führende und weltweit praxiserprobte Energiemanagementsystem von ABB. Mit dem ABB Ability™ OPTIMAX® – Lösungen sind zugeschnitten auf individuelle Anforderungen und einfach zu implementieren. Mit dem ABB Ability™ Energiemanagement OPTIMAX® for Sites vernetzen wir innovative Automatisierungs- und Optimierungslösungen mit ressourcenschonenden Dienstleistungen. Mit unseren energieeffizienten und kohlenstoffarmen Referenzprojekt zeigen wir, dass sich Investitionen in Nachhaltigkeit und Wachstum auszahlen und welche Vorteile entstehen, wenn ein System alle Komponenten digital miteinander vernetzt und im Sinne von Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung gesteuert und optimiert werden.

Ein Visualisierungsdashboard ermöglicht dem Verantwortlichen einen schnellen Überblick über das gesamte Energiesystem und den Verbräuchen an einem oder mehreren Standorten. Kunden gewinnen einen besseren Überblick und Kontrolle über alle Energieflüsse sowie der Energiekosten und -verbrauch, indem sie mithilfe der Software automatisiert messen, überwachen und steuern. OPTIMAX® bietet eine Day-Ahead-Optimierung basierend auf Wetter- und Lastprognosen. Diese werden flexibel und individuell auf die Bedingungen und Bedürfnisse unterschiedlicher Industrieunternehmen und -standorte zugeschnitten. Damit bietet ABB ein einfaches, skalierbares Optimierungspaket, um die Wirtschaftlichkeit und Kosteneffizienz von Unternehmen zu erhöhen. Unsere skalierbare Energiemanagement Lösung OPTIMAX® führt standort- und größenunabhängig zu nachhaltigen Abläufen – von kleinsten Unternehmen über den Mittelstand bis hin zu großen Industriestandorten. Hiermit sind Betreiber in der Lage, den Energieverbrauch gesamthaft zu bewerten, Einkaufsvorteile durch Bündelung zu nutzen und Flexibilitäten als zusätzlichen Erlös zu vermarkten. Hierbei koordiniert und verbindet das System eine Vielzahl dezentraler Anlagen unterschiedlicher Größe. Es optimiert den Betrieb jeder angeschlossenen Einheit vorausschauend und in Echtzeit.

Unsere digitale Steuerungs- und Optimierungslösung OPTIMAX® ist für internationale Stromnetze und Energiemärkte adaptierbar und unterstützt unser Bestreben nach einer weltweit minimierten CO2-Belastung OPTIMAX® kann den Selbstnutzungsanteil von Eigenerzeugung erhöhen, Kosten sparen und steigendem Energiebedarf und deren Abhängigkeiten entgegenwirken.

Wir unterstützen Industriebetriebe, die Energiemanagement nach ISO 50.001 betrieben, ihre Energieeffizienz kontinuierlich zu erhöhen. Aber auch bei neuen Anforderungen wie beispielsweise an den Unternehmens CO2 Footprint Report werden ebenfalls von uns unterstützt und auf Wunsch durch OPTIMAX® Lösungen verbessert. Unternehmen und Standorte schöpfen so ihre Potenziale zur Energieeinsparung aus, vermindern ihren CO2-Ausstoß und verbessern ihre Energiebilanz.

Dadurch können sie ihre Betriebskosten senken, ihre Wirtschaftlichkeit erhöhen und ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil eine Standortoptimierung ist die Integration eines Ladesäulemanagement – auch hier bietet OPTIMAX® Cloud for Smart Charging eine erweiterte Unternehmenslösung. Das übergreifende, intelligente Lademanagement lässt sich perfekt an die jeweilige Infrastruktur und die individuellen Bedürfnisse einbinden und hilft maßgeblich dabei, den Energieverbrauch, die Kosten und umweltschädliche Emissionen deutlich zu senken. Dabei sind wir schnell, flexibel und herstellerunabhängig. Ob Schnellladen oder Wallbox, zentral oder dezentral: OPTIMAX® Cloud for Smart Charging arbeitet herstellerunabhängig, ist sofort einsetzbar, variabel und umfangreich erweiterbar. Mit der cloudbasierten intelligenter EV Charging-Lösung von ABB lassen sich so auch heterogene Standortinstallationen optimal abbilden. Alle Standorte können schnell, effektiv und effizient überwachen – und optimieren werden. Auch der effiziente Einsatz der Ladeinfrastruktur mittels des Energiemanagements OPTIMAX® Cloud for Smart Charging passt sich den Gegebenheiten unabhängig von Standort und Größe des Unternehmens an. Dabei punktet die Lösung mit maximaler Flexibilität, umfassender Skalierbarkeit sowie der Möglichkeit zu einer unkomplizierten Erweiterbarkeit auf Site EMS wie bei Mission to Zero in Lüdenscheid.

Auch lassen sich Anlagen mit weiteren Sektoren koppeln. Hier schließt OPTIMAX® die Klammer für ein ganzheitliches Optimierungssystem, welches ein Schritt in die Energie-Unabhängigkeit für Verbraucher darstellt und die Netzstabilität erhöht. Besonders Sektorenkopplung ermöglicht eine nachhaltige Energieversorgung, welche die Synergien vorhandener Erzeuger sinnvoll und bedarfsgerecht nutzt. Die Sektorkopplung verbindet beispielsweise die lokale Wärmeerzeugung in Netzen mit dem Strom aus Erneuerbaren. Gleichzeitig kann der Mobilitätssektor in der Gesamtbetrachtung einbezogen werden. Das Beispiel dieser Schlüsseltechnologie lässt sich genauso auf bestehende oder neu zu errichtende Netze (z. B. Gas, Wasserstoff, ..) erweitern.

Die OPTIMAX® Energieoptimierung ist im Rahmen der Energieversorgung und -wende auf dem Weg zur angestrebten Klimaneutralität, ein zentraler Baustein. Wir zeigen die Möglichkeiten der Sektorkopplung und der alternativen Energieversorgung mit thermisch, elektrisch, mit Dampf und Wasserstoff auf. Die Verbindung der einzelnen Energiesektoren Strom, Wärme und Mobilität und sorgt so für eine effiziente Nutzung erneuerbarer Energie.

OPTIMAX® ist hier eine Schlüsseltechnologie, welche die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft unterstützt. Sektorenkopplung ist der einzige Weg, wie wir CO2-Emissionen vermeiden und damit unser Klima retten können. Die Energiewende kann nur in einem ganzheitlich regenerativen Energiesystem gelingen. Flexible Systeme wie OPTIMAX® in Verbindung mit weiteren Erzeugungstechnologien und die Digitalisierung bietet die Möglichkeit, für eine eindeutige Win-Win-Situation: für eine sichere Energieversorgung und ein gesünderes Klima.

Die Implementierung aller OPTIMAX® Applikationen ist denkbar einfach und erfolgt, ohne das Netz zu unterbrechen im laufenden Anlagenbetrieb. Auch wenn der Anlagenbestand sich kurzfristig verändert oder rasant an-wächst, passt sich das System flexibel an die neuen Bedingungen an. Möglich machen dies der modulare Aufbau des Systems und standardisierte, offene Schnittstellen. Diese erleichtert die Integration von OPTIMAX® in die bestehende IT-Landschaft und ermöglichen einen durchgängigen Informationsfluss von der Feld- bis zur Energiemanagementebene. OPTIMAX® lässt sich zudem unabhängig von bestehenden Managementsystemen implementieren oder auch in bestehende Systeme integrieren.