Sicher, zuverlässig und effizient

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Die neuen druckfest gekapselten IEC-Niederspannungsmotoren in Baugrößen von 80 bis 132 weisen die gleichen Sicherheits- und Effizienzeigenschaften auf wie die größeren ABB-Produkte. Die Motoren eignen sich ideal für den Einsatz in rauen und explosionsgefährdeten Umgebungen, wie man sie meistens in der Chemieindustrie, im Bergbau und im Öl- und Gassektor findet. Trotz der geringeren Baugröße bieten sie den Kunden ausreichend Flexibilität, um Funktionen wie Lagerschwingungs- und Temperaturwächter hinzuzufügen, mit denen eine Überwachung der Motoren während des Betriebs erreicht werden kann. Dank modernster Oberflächenbehandlung halten die Motoren härtesten Bedingungen stand, wie sie beispielsweise auf einer Offshore-Bohrinsel herrschen. Die Motoren werden mit zwei bis acht Polen für alle gängigen Spannungen sowohl für 50 Hz als auch 60 Hz angeboten. ABB bietet damit jetzt ein komplettes Portfolio an IE3-Standardmotoren und IE3-Motoren mit druckfester Kapselung (Ex db und Ex db eb), erhöhter Sicherheit (Ex ec) und Staubexplosionsschutz (Ex t).