Das Rostocker Start-up CYTOK hat mit seiner patentierten Power-to-Gas-Technologie ABB als Partner gewonnen. Gemeinsam wollen beide Unternehmen klimaneutrale Energiefabriken im industriellen Maßstab realisieren – in Deutschland und international. Während CYTOK den innovativen Methan-Kreislauf liefert, bringt ABB jahrzehntelange Erfahrung in Elektrotechnik, Automatisierung und Netzmanagement ein. Für CYTOK bedeutet die Kooperation Zugang zu globalen Märkten und Netzwerken, für ABB die Chance, sein Dekarbonisierungsportfolio mit einer praxiserprobten Lösung zu erweitern.
CYTOKs Power-to-Gas-Technologie: So werden die geplanten Gaskraftwerke der Regierung klimaneutral

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
20 Gigawatt – so viel zusätzliche Kraftwerksleistung plant die Bundesregierung aktuell in Form neuer Gaskraftwerke. Zum Vergleich: Alle bestehenden Gaskraftwerke in Deutschland liefern zusammen etwa 35,5 Gigawatt. Der geplante Ausbau bedeutet also einen Zuwachs von über 50 Prozent – auf mehr als das 1,5-Fache der heutigen Kapazität.