SACE Emax 3 überzeugt Fachjury in puncto cybersicherer Energieverteilung

Dr. Stefan Rohrmoser (r.) und Giuseppe Scali nahmen den Designplus Award by Light + Building entgegen.

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Der offene Niederspannungs-Leistungsschalter SACE Emax 3 wurde mit dem Designplus Award by Light + Building ausgezeichnet. Er kombiniert integrierte Messtechnik, Datenanalyse und ein Cybersecurity-Paket nach IEC 62443-4-2 und unterstützt damit eine transparente, sichere und effiziente Energieverteilung.

Mit dem SACE Emax 3 hat ABB einen offenen Leistungsschalter entwickelt, der klassische Schutztechnik mit digitaler Intelligenz und Cybersecurity verbindet. Für diese Kombination aus technischer Weiterentwicklung, Konnektivität und Zukunftssicherheit wurde der SACE Emax 3 mit dem Designplus Award by Light + Building ausgezeichnet. Der offene Niederspannungsschalter SACE Emax 3 ergänzte das Portfolio von ABB um eine neue Generation, die Schutzfunktionen, präzise Energiemessung, Analysefunktionen und digitale Vernetzung in einer Plattform vereint.

Die integrierten Funktionen ermöglichten eine transparente Bewertung der Energieflüsse und unterstützten Betreiber mit detaillierten Netzanalysen. Optional ließ sich der SACE Emax 3 mit einem Security-Paket nach IEC 62443-4-2 ausstatten und erfüllte damit höchste Anforderungen für die sichere Energieverteilung in Industrieanlagen und kritische Infrastrukturen.

Designplus Award by Light + Building

Der Award zeichnet Produkte und Lösungen aus, die durch Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit überzeugen. Die Preisverleihung fand im Rahmen der Weltleitmesse für Licht- und Gebäudetechnik in Frankfurt statt.

„Unsere Kunden erwarten Lösungen, die Planung und Betrieb ihrer Energieverteilungen vereinfachen und gleichzeitig Sicherheit und Transparenz erhöhen. Der SACE Emax 3 bündelt Funktionen, für die bislang zusätzliche Komponenten erforderlich waren. Das reduziert Komplexität und schafft eine moderne, sichere und effiziente Energieverteilung in Planung, Installation und Betrieb.“

Dr. Stefan Rohrmoser, Manager Marketing & Sales Smart Buildings/Smart Power & Commercial Lead für Elektrifizierung in Deutschland

Der neue offene Leistungsschalter SACE Emax 3 von ABB vereint präzise Messtechnik, zuverlässigen Schutz und intelligente Vernetzung. (Quelle: ABB)

Fachjury würdigt technologische Innovation

Die internationale Jury würdigte insbesondere den technologischen Fortschritt bei der Weiterentwicklung des Geräts. Als erster cybersicherer offener Niederspannungs-Leistungsschalter dieser Art verband der SACE Emax 3 sichere Netzanbindung mit intelligenter Technologie. Er unterstützte präzise Energiemessung, integrierte Konnektivität, KI-Bereitschaft und bot verlässlichen Schutz für Anwendungen bis 6.300 A – ein leistungsstarker Baustein moderner Energieverteilungen in Industrie, kritischen Infrastrukturen und Gebäuden.
Der Designplus Award by Light + Building gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen der Branche.