Alle Signale auf Grün
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Durch ihre geringe Spulenleistung sind Hilfs- und Leistungsschütze in Schienenfahrzeugen besonders energieeffizent und schonen die Umwelt.


Insbesondere bei Bremsanlagen im Unterflurbereich und bei Klimaanlagen auf dem Zugdach kommen beim Schalten Leistungsschütze mit besonders geringem Gewicht und geringem Bauvolumen zum Einsatz.
Sie sorgen dafür, dass der Schienenverkehr selbst bei starker Belastung störungsfrei funktioniert: Zeit- und Überwachungsrelais mit hoher Rüttel- und Schockfestigkeit.


Dass die Anforderungen an sicherheitsrelevante Funktionen wie Türen, Bremsanlagen und viele weitere Einrichtungen erfüllt sind, überwachen und steuern bahntaugliche Sicherheits-SPS.
Die Aufgabe von Leitungsschutzschaltern ist es, Leitungen im Fahrzeug in Verteilungen sowie in Beleuchtungs- und Steuerstromkreisen zu schützen – wegen ihrer frontseitigen Hilfsschalter benötigen ABB-Geräte 50 % weniger Platz.


Stromkreise von Heizungen und Lüftungsanlagen für den Fahrgastinnenraum sichern Hochleistungssicherungsautomaten ab, die beim Brandschutz das hohe Hazard Level 3 erreichen.
Mit ihrer hohen Temperaturbeständigkeit übertragen Relais und Hilfsschütze Steuersignale unabhängig vom Einbauort in Unterflur, Dach oder Innenraum jederzeit zuverlässig in die Automatisierung.


Zum Schutz von Personen müssen Steckdosen im Abteil und in den Bistros mit Fehlerstromschutzeinrichtungen gesichert sein. Die schmale Bauform spart Platz in der Enge eines Zuges.