Bedienung mit zwei Fingern

Gefällt mir
Bookmark

Die Multi-Touch-Bediengeräte der Serie CP600-Pro vereinfachen die Mensch-Maschine-Kommunikation und eignen sich insbesondere für Anwendungen und Anlagen mit anspruchsvollen Anforderungen. Die berührungsempfindlichen Bildschirme in den Größen 5″, 7″, 10,1″, 15,6″ und 21,5″ stellen alle relevanten Informationen übersichtlich dar und werden mit Zwei-Finger-Gesten bedient. Der stabile Frontrahmen aus Aluminium entspricht der Schutzart IP66. Drei Ethernet-Schnittstellen unterstützen bis zu drei Netzwerke mit unterschiedlichen physikalischen Adressen; über eine serielle Schnittstelle lassen sich Geräte ohne Netzwerkanschluss integrieren. USB-Anschlüsse und Slots für SD-Karten erleichtern Back-ups und Systemupdates. Die Konfiguration der Bediengeräte erfolgt mit dem Programmierwerkzeug Panel Builder 600; dank eines Simulators können Anwender die Geräte offline und online gleichermaßen effizient in Betrieb nehmen. HTML5-Seiten ermöglichen den Fernzugriff auf die Benutzeroberfläche mithilfe eines Smartphones oder anderer mobiler Endgeräte.

Vorteile

  • Effektive Informationsdarstellung und zuverlässige Bedienung
  • Vollständige Kompatibilität mit den SPS AC500 und AC500-eCo
  • Einfache Gestaltung von maßgeschneiderten Benutzeroberflächen
  • Erweiterter Umgebungstemperaturbereich von –20 bis +60 °C