Erweiterter Motorschutz

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Das Ausschaltvermögen der Motorschutzschalter-Reihe MS116 wurde jetzt auf maximal 100 kA erweitert; bisher lag es bei 50 kA. Damit können Motoren bis 15 kW mit der kompakten Baureihe einfach und komfortabel geschützt werden. Die Geräte der Baureihe MS116 entsprechen den neuesten Normen. Sie sind IE3-fähig und schützen die neue Generation hocheffizienter Motoren. Merkmale sind die eingebaute Trennfunktion, die Temperaturkompensation und der Drehgriff mit Freiauslösung und klarer Schaltstellungsanzeige I/O. Die Geräte sind für ein- und dreiphasige Anwendungen geeignet. Hilfs- und Signalkontakte sowie Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser können ohne Werkzeug angebaut werden. Einspeiseblöcke und Verriegelungen zum Schutz der Geräte gegen unbefugtes Einschalten sind als Zubehör erhältlich und können über alle Baureihen MS116, MS132 und MS165 eingesetzt werden.