Funktionaler Blickfang

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Mistral 41W ist eine neue praxisgerechte Serie von Aufputz-Stromkreisverteilern für den Wohnungsbau. Das ansprechende Design erfüllt gleichermaßen höchste Ansprüche an Funktionalität und Montagefreundlichkeit. Die Verteiler können bei Bedarf komfortabel oben, unten oder seitlich angereiht werden. Bei allen Modellen der Serie Mistral 41W sind die N/PE-Quick-Steckklemmen bereits eingebaut. Die schutzisolierten Aufputzgehäuse entsprechen den Anforderungen der Normen DIN VDE 60670-24 und DIN 43871. Das Gehäuse mit einteiliger Rückwand ist aus stabilem Kunststoff und überzeugt durch seine hohe Widerstandsfähigkeit. Der vergrößerte obere Anschlussraum und die separat herausnehmbaren Hutprofilschienen machen die Arbeit am Verteiler noch einfacher. Für Kabelkanäle und für die Leitungseinführung sind unauffällige, leicht ausbrechbare Vorprägungen oben und unten vorhanden.