Höheres Spannungsniveau: Warum 800 Volt an Bedeutung gewinnt

Durchgängige 800-Volt-Systemarchitektur: Vollständig bestückter System pro E power Schrank mit aufeinander abgestimmten Schutz-, Schalt- und Überwachungskomponenten von ABB.
Gefällt mir
Bookmark
Intro

Die Elektrifizierung von Industrie, Gebäuden und Mobilität gewinnt rasant an Dynamik. Gleichzeitig steigen Effizienzanforderungen, Leistungsdichte und wirtschaftliche Rahmenbedingungen elektrischer Infrastrukturen. Vor diesem Hintergrund etabliert sich die 800-Volt-Architektur zunehmend als neues technisches Referenzniveau – in der Ladeinfrastruktur, in Industrie- und Zweckgebäuden, in großen Photovoltaik-Anlagen sowie in modernen Rechenzentren.

Wir von ABB begleiten diese Entwicklung mit zertifizierten, wartungsfreundlichen und platzsparenden Systemen, die speziell für anspruchsvolle 800-Volt-Anwendungen ausgelegt sind – von Leistungsschaltern und Schutzgeräten bis hin zu vollständig vorkonfigurierten Energieverteilungen.

800-Volt-Architektur: Physikalische Effizienzvorteile

Warum sich der Schritt zu höherer Spannung lohnt, ist physikalisch eindeutig: Bei konstanter Leistung reduzieren höhere Spannungsniveaus Wärmeentwicklung und Energieverluste deutlich. Gleichzeitig können kleinere Kabelquerschnitte verwendet werden. Angesichts steigender Materialkosten und strenger Klimaziele ist die 800-Volt-Architektur ein wirksamer Hebel, um Effizienz und Wirtschaftlichkeit elektrischer Infrastrukturen zu verbessern.

Breit gefächerte Einsatzfelder mit gemeinsamer technischer Basis

Effizienzvorteile sind in zahlreichen Einsatzfeldern relevant. 800 Volt ermöglicht ultraschnelles Laden, höhere Leistungsdichten pro Ladepunkt und eine effizientere Energieübertragung – auch bei größeren Distanzen, etwa in Autohöfen oder in ländlichen Regionen.

Leistungsstarke Verbraucher, darunter Wärmepumpen, Produktionsanlagen, große Lüftungsanlagen oder auch zentrale Energiespeicher lassen sich effizienter mit hoher Spannung versorgen. Gleichzeitig gewinnt 800 V AC auch in größeren Photovoltaik-Anlagen an Bedeutung. 800 Volt auf der Wechselstromseite reduzieren Leitungsverluste, verringern den Verkabelungsaufwand und verbessern die Wirtschaftlichkeit von PV-Installationen.

Auch moderne Rechenzentren stehen vor einem grundlegenden Wandel. Mit der steigenden Leistungsdichte durch KI-Workloads steigt der Energiebedarf auf Megawatt-Niveau pro Rack. 800-Volt-Architekturen werden – insbesondere im Bereich Gleichstrom (DC) – zum Schlüssel für höhere Energieeffizienz, geringere Umwandlungsverluste und eine bessere Nutzung der Anschlussleistung.

Gemeinsamer Nenner all dieser Anwendungen ist die Anforderung an eine sichere, normkonforme und integrierte 800-Volt-Energieverteilung.

Höhere Spannung erfordert die richtige Systemarchitektur

Mit der höheren Spannung steigen die technischen Anforderungen. Isolation, Luft- und Kriechstrecken, Kurzschlussfestigkeit und Lichtbogenbeherrschung müssen neu bewertet werden. Schutz- und Schaltgeräte können nicht einfach von 690 Volt „hochskaliert“ werden. Überspannungsschutz, Überwachungsrelais und Isolationssysteme spielen eine zentrale Rolle und müssen gezielt für dieses Spannungsniveau ausgelegt sein.

Effizienzgewinne lassen sich jedoch nur dann dauerhaft realisieren, wenn alle Komponenten aufeinander abgestimmt sind. Erst das präzise Zusammenspiel von Schutztechnik, Schalttechnik, Überwachung und Energieverteilung stellt sicher, dass 800-Volt-Infrastrukturen zuverlässig, sicher und normgerecht betrieben werden können.

Durchgängige 800-Volt-Systemkompetenz

ABB bietet ein vollständiges 800-Volt-Portfolio basierend auf einem durchgängigen Systemansatz. Auf der Light + Building haben wir exemplarisch ein vollständig bestückten System pro E power Schrank für 800-Volt-Anwendungen gezeigt. Er demonstriert, wie Schutz, Schalt-, Überwachungs- und Verteilkomponenten auf 800 Volt als integriertes Gesamtsystem funktionieren.

Zum System gehören verschiedene Komponenten, darunter:

  • Leistungsschalter Emax 4.2/E10 mit Bemessungströmen bis 4000 A und Spannungen bis 1000 V AC
  • Sicherungslasttrennschalter für 800 V AC
  • Dreiphasen- und Isolationsüberwachungsrelais
  • Primär getaktete Schaltnetzteile und DC-Absicherung
  • Überspannungsschutz OVR 800 V sowie abgestimmte Schutzkomponenten und Zubehör

Alle Komponenten sind normgerecht geprüft, systemisch aufeinander abgestimmt und für die wachsenden Leistungsanforderungen moderner elektrischer Infrastrukturen ausgelegt.

Anna Katharina Deiters, Product Marketing Specialist bei ABB

„800 Volt werden sich in zahlreichen Anwendungen als neuer Standard etablieren. Der Schritt zu 800 Volt ist kein einfaches Hochskalieren bestehender Systeme. Es braucht eine durchdachte Systemarchitektur, die Schutz-, Schalt- und Überwachungskomponenten präzise aufeinander abstimmt. Genau hier bringen wir unsere Systemkompetenz ein – für den sicheren Übergang zu 800 Volt.“

Anna-Katharina Deiters, Produkt Marketing Specialist bei ABB

Für uns ist 800 Volt mehr als eine technische Weiterentwicklung – es ist ein zentraler Baustein der elektrischen Transformation und Schlüsselelement für eine effiziente, sichere und zukunftsfähige Energieverteilung in allen leistungsintensiven Anwendungen