Neu und sicher

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Die neue robuste GKey-Sicherheitszuhaltung aus Aluminiumdruckguss ist einsetzbar bis Sicherheitslevel PLe / Kategorie 4 (EN ISO 13849-1) und verfügt über die Zusatzfunktionen Fluchtentriegelung sowie Hilfsentriegelung. Die Sicherheitszuhaltung hält Schutzeinrichtungen wie beispielsweise Türen oder Gitter mit einer Kraft von bis zu 3000 N geschlossen. Das GKey-Gehäuse bietet vier Einbaumöglichkeiten für Standard-Taster, -Schalter oder -Lampen mit 22 mm Durchmesser aus der ABB-Serie „Compact“, um die Anforderungsfunktionen der Maschine und die Diagnose vor Ort zu erleichtern. Bedient wird die Zuhaltung per Schiebegriff, der sowohl für linke als auch rechte Flügeltüren sowie Schiebetüren passt. Die Lieferung umfasst außerdem einen kombinierten mechanischen / RFID-Betätiger mit hoher Kodierungsstufe (EN ISO 14119), eine Verschlusskappe für eine nicht verwendete Betätiger-Eintrittsöffnung und ein Bit zum Öffnen der Abdeckung. Die Befehls- und Meldegeräte sowie Blindstopfen für nicht benötigte Öffnungen sind separat zu bestellen.