Intelligent gesteuert: ABB optimiert Schiffsnavigation von Schiffen
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Seit der Eroberung der Weltmeere vor 6.000 Jahren hat sich auf den Gewässern einiges verändert. 2021 macht der Seeverkehr rund 90 % des Welthandels aus. Laut eines OECD-Berichts wird sich die Beförderung von Gütern und Personen über den Seeweg bis 2050 sogar verdreifachen. Dies wird einen dramatischen Anstieg der Treibhausgasemissionen bewirken. Die Internationale Seeschiffahrtsorganisation (IMO) hat sich daher das Ziel gesetzt, die Kohlenstoffintensität der Schifffahrt bis Ende dieses Jahrzehnts um 40 % zu senken. Aus diesem Grund und damit der Seeverkehr als wesentliche Treibkraft der globalen Wirtschaftsfähigkeit nachhaltig existieren kann, muss sich etwas ändern. ABB verändert mit dem ABB Ability™ OCTOPUS – Marine Advisory System die herkömmliche Schifffahrt.