Let the games begin: Wie ABB die Special Olympics World Games 2023 unterstützt

Gefällt mir
Bookmark
Intro

Der Jubel war groß am 17. Juni, als in Berlin die Special Olympics World Games 2023 feierlich eröffnet wurden. Ein Novum, denn noch nie zuvor war Deutschland Ausrichter der Weltspiele, die mit über 7.000 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung eine der größten Sportveranstaltungen der Welt sind. Ihr Anliegen: Sie wollen zu einer umfassenden Inklusion von Menschen mit geistiger Behinderung beitragen.

ABB & Special Olympics Deutschland: Eine authentische und starke Partnerschaft 

ABB und die nationale Organisation Special Olympics Deutschland (SOD) verbindet seit über zwei Jahrzehnten eine starke Partnerschaft, die sowohl klassisches Sponsoring als auch Corporate Volunteering umfasst. Doch ist ABB weitaus mehr als ein Sponsor und Premiumpartner: Bis dato haben mehr als 3.400 ABB-Mitarbeitende als freiwillige Helferinnen und Helfer zahlreiche Sportveranstaltungen unterstützt und dabei viel zurückgewonnen: Herzenswärme, Offenheit und eine neue Perspektive auf das Gewohnte. Auch bei den Spielen in Berlin tragen etwa 150 Mitarbeitende von ABB tatkräftig zum Gelingen des Megaevents bei.

Spannende Einblicke in das Volunteer Programm gibt das Interview mit Marco Schmittinger, einem von 150 ABBHelfern bei den Special Olympics World Games 2023 in Berlin.

ABB-Mitarbeitende haben bis heute die Special Olympics Deutschland unterstützt
Athletinnen und Athleten sind weltweit bei der Bewegung Special Olympics aktiv

Doch ist ABB nicht nur mit Volunteers vertreten, sondern auch mit Technologie. Bei der Eröffnungsfeier kam den ABBRobotern des Typs IRB 6700 eine ganz besondere Rolle zu: Sie trugen und orchestrierten 2 LED-Großdisplays mit je 4m2 Fläche und satten 250 kg Gewicht! Die Choreographie: Zunächst standen die Screens Kante an Kante, ehe sie sich öffnten und dann um die eigene Achse drehten. Auf den Bildschirmen wurden dabei zur Zeremonie passende Videos gezeigt. Vor dem Hissen der offiziellen SpecialOlympicsFlagge liefen die Flaggenträger dann über eine Rampe auf eine aufwändig konstruierte Roboterbühne und zwischen beiden Robotern hindurch. Der Clou: Trotz der Rotation bleiben die projizierten Bilder stabil. So bilden sie ein ideales Spalier für die Flaggenträger. Dank einiger – rein virtueller – Proben in der Software RobotStudio, lief dabei am Eröffnungstag auch alles rund.

Neben dem Einsatz der Roboter stellt ABB und ABB E-mobility auch die Ladeinfrastruktur für E-Autos während der Spiele: So sorgen insgesamt 2 DC-Schnellladegeräte und 45 AC-Wallboxen, die an der Messe und dem Hilton-Hotel aufgebaut werden, für einen nachhaltigen Transfer der 68 vollelektrischen VIP-Shuttles.

Ein Fest für Berlin – und darüber hinaus

Doch nicht die Technologie oder ABB, sondern der Sport und alle Beteiligten stehen im Mittelpunkt. So können sich die Zuschauer über spannende Wettkämpfe in 25 Einzelsportarten wie Golf, Schwimmen, Leichtathletik, Geräteturnen sowie in Teamsportarten wie Fußball, Basketball, Volleyball oder Handball freuen. Dabei sind die Special Olympics mehr als nur ein sportliches Kräftemessen: Sie sind ein Fest für alle Beteiligten. Berlin hat als Gastgeber ein umfassendes Rahmenprogramm ausgearbeitet. Dazu zählen etwa ein abwechslungsreiches und vielfältiges Programm im Bereich Kunst und Kultur, welches das sportliche Angebot der Weltspiele ergänzt. Das flankierende Programm will Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenbringen, unabhängig davon, ob sie eine Behinderung haben oder nicht. Es umfasst Bereiche wie Kunst, Fotografie, Musik, Theater, Film und Tanz.

Das Programm ist keinesfalls nur auf Berlin beschränkt. Dank diverser Schul- und Fanprojekte und diversen Bildungsangeboten schwappt die Welle von der Bundeshauptstadt quer durch die Republik: 

Schul- und Fanprojekte  

Im Rahmen der deutschlandweiten Schul- und Fanprojekte werden Kinder und Jugendliche aller Altersgruppen dazu ermutigt, sich an den Weltspielen zu beteiligen. Sie werden aufgefordert, die Athletinnen und Athleten aus aller Welt in Deutschland willkommen zu heißen, Schulprojekte zu initiieren, Patenschaften zu übernehmen, sie anzufeuern und selbst an verschiedenen Mitmachangeboten wie dem wettbewerbsfreien Angebot teilzunehmen.

Global Youth Summit, wissenschaftlicher Kongress und Bildungsangebote

Die Special Olympics World Summer Games 2023 werden von einem umfangreichen Bildungs- und Wissenschaftsprogramm begleitet. Dazu gehören unter anderem ein vielfältiges internationales Fortbildungsprogramm, internationale Kongresse und ein Global Youth Summit. Beim Global Youth Summit haben Jugendliche die Möglichkeit, sich über die Bedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung auszutauschen, ihre eigenen Erfahrungen zu teilen und ihre Wünsche und Erwartungen an eine inklusive Gesellschaft zu formulieren.

Wissenswertes über die Special Olympics

01

Die Special Olympics sind die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Die Mission der Special Olympics: Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung durch den Sport eine größere Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen.

02

Die Geschichte der Special Olympics geht ins Jahr 1968 zurück: Eunice Kennedy-Shriver, eine Schwester von US-Präsident John F. Kennedy, hat die Initiative ins Leben gerufen.

03

Heute sind die Special Olympics in 170 Ländern mit fast 5 Millionen Athletinnen und Athleten vertreten.

04

Die deutsche Organisation Special Olympics Deutschland (SOD) bietet über 40.000 Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung die Möglichkeit, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen, angefangen von Angeboten, die spezifisch auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, bis hin zu inklusiven Programmen.

Die Special Olympics im Fernsehen: 500 Stunden Live-Übertragung

Auch medial ist das internationale Sportfest ein Highlight: Eine TV-Allianz aus unterschiedlichen TV-Sendern und Medienhäusern – darunter ARD, ZDF, RTL, Sky, Axel Springer und die Deutsche Telekom – sorgt dafür, dass die Wettkämpfe in die deutschen Wohnzimmer kommen. Die Allianz strebt an, insgesamt circa 500 Stunden Live-Programm zu übertragen.