Die kommunale und industrielle Wasser- und Abwasserwirtschaft hat eine verantwortungsvolle Aufgabe: Sie soll Wasser nachhaltig, kostengünstig und sicher zur Verfügung stellen und Abwasser ebenso wieder entsorgen. ABB unterstützt beim gesamten Anlagenbetrieb mit einer Reihe von Produkten für die Wasserversorgung und die Abwasserreinigung, insbesondere mit umfassenden Messtechniklösungen. Neu ist eine Serie von pH-Sensoren in Verbindung mit digitalen Messumformern wie dem AWT420 und der AquaMaster. Der besondere Vorteil: Beide Produkte lassen sich bequem über das Smartphone bedienen.
pH-Sensoren für intelligentes Messen
Die Entsorgung von Abwasser unterliegt strengen Vorgaben. Anlagenbetreiber müssen die abgeleitete Schmutzfracht und das Volumen der Abwässer nachweisen sowie die Einhaltung zulässiger Grenzwerte überwachen. Neben weiteren Parametern werden daher auch der pH-Wert und die Durchflussmenge gemessen. Diese Größen müssen zuverlässig aufgezeichnet werden, damit bei einem Störfall oder einer Prüfung die Messdaten sowie das Alarmprotokoll zur Hand sind.
Um den pH-Wert zu bestimmen, hat ABB eine Reihe von farbcodierten, digitalen Sensoren auf den Markt gebracht. Die spezielle EZLink-Plug-and-Play-Technologie ermöglicht es, mit den neuen Sensoren in Verbindung mit der Messumformerreihe AWT420 von ABB eine komplett digitale Messwertübertragung zu realisieren. Das universell einsetzbare Gerät kann mit bis zu zwei Eingangsmodulen für analoge oder digitale Sensoren ausgerüstet werden. Ist der AWT420 mit der Bluetooth-Funktionalität ausgerüstet, kann mit der EZLink Connect-App eine sichere Verbindung zu jedem iOS- oder Android-Gerät hergestellt werden und alle Sensordaten können dann bequem abgerufen werden. Der Bediener der Anlage hat damit einen einfachen und sicheren Zugang zu den Messdaten sowie zu den Alarmprotokollen und ist immer auf dem neuesten Stand.