Systemintegration statt Komponentenwechsel: Der Wandel im Elektrohandwerk

Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Dieses Feature steht nur eingeloggten Nutzern zur Verfügung.
Intro
Die Light + Building 2026 hat die Perspektive der Branche geschärft: Nicht der Neubau, sondern der europäische Gebäudebestand entscheidet über die Geschwindigkeit der Energiewende. Rund 85 Prozent der Gebäude wurden vor 2000 errichtet, etwa 75 Prozent gelten als energetisch ineffizient und die jährliche Renovierungsquote liegt bei nur rund einem Prozent. Die EU hat deshalb mit der „Renovation Wave“ das Ziel formuliert, bis 2030 etwa 35 Millionen Gebäude zu modernisieren. Die überarbeitete EPBD muss bis Mai 2026 in nationales Recht überführt werden.